Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj - SB-8ESSD8AWT00S - 1623726

Ön duvar için cihaz fiş konnektörü, düz, ekranlı: evet, SPEEDCON, M40, Kutup sayısı: 8+4+PE, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, Eksenel O-ring, 4x Ø4,2, flanş ölçüleri: 40 mm x 40 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
  • Sinyal iletimi için toplamda sekiz kontak mevcuttur
  • Mekanik kodlama ile yanlış bağlantılar güvenilir şekilde önlenir
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1623726
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 128 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626195117
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat