Kablo geçmeli konnektörü - SB-8ESCD8A8L32S - 1623683

Kablo konnektörü, düz uzun, ekranlı: evet, SPEEDCON kilitleme, M40, Kutup sayısı: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 14 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
  • 100 Mbps hıza kadar CAT5 veri arabirimi
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
  • Mekanik kodlama ile yanlış bağlantılar güvenilir şekilde önlenir
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1623683
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 126 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626194011
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat