Konnektörler - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

Konnektörler, 6 mm²

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Takım; bir adet 5 pinli PRC saha konnektöründen, 1,5 mm² - 6,0 mm² arasındaki iletken kesitleri ve 8 mm - 21 mm arasındaki kablo dış çapları için, ve ayrıca iki adet 1 pinli SUNCLIX alan konnektöründen (1x kaplin, 1x konnektör), 2,5 mm² - 6,0 mm² arasındaki iletken kesitleri için, oluşur.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1623595
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626167855
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 130,000 g
Gümrük tarife numarası 85359000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat