AC şarj kablosu - EV-GBG3JK-1AC16A-5,0M2,5ESBK01 - 1623515

Araç Konnektörlü ve Altyapı Fişli mobil AC şarj kablosu, U-lock için kilitleme opsiyonlu, koruyucu kapaklı, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 16 A / 250 V (AC), tasarım hattı C-Line, kablo: 5 m, siyah, düz, birleşim yüzeyi: siyah, sap bölgesi: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların (EV) şarj edilmesi için Araç Konnektörlü mobil AC şarj kablosu, bir GB/T Araç Girişi üzerinden, E-Mobility için şarj istasyonlarındaki (EVSE) GB/T Altyapı Soket Çıkışlarıyla uyumlu

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 uyarınca sertifikalandırılmıştır
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım
  • Otomotiv standartları LV124, LV214 ve LV215-2 içerisinden seçilen testlere uygun şekilde test edilmiştir
  • Ek conta ile güvenilir kilitleme kolu fonksiyonelliği
  • Bir U-kilit aracılığıyla opsiyonel kilitleme seçeneği
  • Tutarlı su geçirmezlik kabloya su girmesini önler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1623515
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 755 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626177946
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.925,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat