Araç Konnektörü test adaptörü - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Şarj istasyonu testleri için Özel Araç Girişi, CCS tip 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Kilitleme aktüatörü, Tek telli kablolar, Uzunluk: 2 m

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Şarj istasyonu testleri için Özel Araç Girişi, yalnızca laboratuvar testleri, şarj istasyonları ile testler ve alt yapı tarafında analiz için - herhangi bir tip araca monte edilmez, laboratuvar alanı dışında kullanılamaz

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1623492
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626172149
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3.994,000 g
Gümrük tarife numarası 85444290
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat