Sigorta fişi - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU-SPR - 1623411

Sunflix sigorta fişi, 1500 V sistem gerilimi için olan versiyonda

Fotovoltaik sistemlerdeki modüllerin ve cihazların korunması için sigorta konnektörü, siyah, SUNCLIX pin konnektör yapısı, 1500 V/20 A, IP68 (24 h/2 m)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Ürün tanımı

Sunflix sigorta fişi, 1500 V sistem gerilimi için, sigorta bağlantısı için 20 A nominal gerilim, AB versiyonu, aralık parçalı versiyonu demet yapıldığında daha iyi bir ısı dağılımı sağlar

Avantajlarınız

  • Tek parça tasarım
  • Harici kullanım için sağlam, montajı kolay sigorta elemanı
  • Yüksek kaliteli sigorta bağlantısı
  • Koruma sınıfı: IP68 (24 sa/2 m)
  • 1500 V

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1623411
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626141497
Gümrük tarife numarası 85354000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat