Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj - SB-8ESCA8AA700S - 1623365

Ön duvar için cihaz fiş konnektörü, açılı döndürülebilir, ekranlı: evet, SPEEDCON, M40, Kutup sayısı: 4+4+4+PE, Kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, Eksenel O-ring, 4x Ø4,2

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 310°'ye kadar sonsuz ölçekte ayarlanabilir kablo çıkış yönü ile kolay bağlantı
  • Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
  • CAT5 data arayüzü
  • AC ve DC için mekanik kodlama ile yanlış bağlantılar güvenilir bir biçimde önlenir
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1623365
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 129 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626194868
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat