yeni

Kuplör geçmeli konnektörü - SB-8EPCA8A9L33S - 1623357

Kuplaj geçmeli konnektörü, düz uzun, ekranlı: evet, SPEEDCON, M40, Kutup sayısı: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontak tipi: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 14 mm ... 20,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
  • 100 Mbps hıza kadar CAT5 veri arabirimi
  • Mekanik kodlama ile yanlış bağlantılar güvenilir şekilde önlenir
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1623357
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 127 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626194684
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat