Kablo geçmeli konnektörü - SB-8ESSA8A8L34S - 1623331

Kablo konnektörü, düz uzun, ekranlı: evet, SPEEDCON kilitleme, M40, Kutup sayısı: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, Kablo kesiti: 20,5 mm ... 26,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
  • Sinyal iletimi için toplamda sekiz kontak mevcuttur
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
  • AC ve DC için mekanik kodlama ile yanlış bağlantılar güvenilir bir biçimde önlenir
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1623331
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 126 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626194066
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 450,500 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat