Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj - CA-19P1N12AD00 - 1623140

Şekil 12 kutuplu ürün versiyonunu göstermektedir

Ön duvar için cihaz fiş konnektörü, açılı döndürülebilir, ekranlı: evet, SPEEDCON kilitleme, M23, Kutup sayısı: 16+3, kontak tipi: Pin, Lehim bağlantısı, Eksenel O-ring, 4x Ø 3,2

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 310°'ye kadar sonsuz ölçekte ayarlanabilir kablo çıkış yönü ile kolay bağlantı
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Esnek saha montajı için konnektör
  • Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Lehim bağlantısı: çeşitli litz telleri için verimi kanıtlanmış bağlantı teknolojisi

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1623140
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626121802
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat