AC şarj kablosu - EV-T1M3C-1AC32A-6,0M6,0ESBK00 - 1622285

Araç Konnektörlü, açık kablo uçlu ve koruyucu kapaklı AC şarj kablosu, Tip 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), tasarım hattı D-Hattı, kablo: 6 m, siyah, düz, NOT: Kablo yönetimi gerekli olabilir., bağlantı profili: gri, sap bölgesi: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Alternatif akıma (AC) sahip elektrikli araçların (EV) tip 1 Araç Girişleri üzerinden şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve açık kablo uçlu AC şarj kablosu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için

Avantajlarınız

  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 uyarınca sertifikalandırılmıştır
  • Malzeme bilgileri IMDS (Otomotiv Endüstrisi için Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi) üzerinde mevcuttur
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1622285
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626027029
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2.220,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat