Kablo geçmeli konnektörü - SH-8ESC58A8LB4 - 1621998

Kablo konnektörü, düz uzun, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, M23, Kutup sayısı: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, Kablo kesiti: 7,5 mm ... 9 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
  • CAT5 data arayüzü
  • Opsiyonel SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1621998
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 115 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626011578
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 137,900 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat