Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj - SH-8ESS48AAC00S - 1621560

Şekil CAT5 arayüzlü ürün versiyonunu göstermektedir

Ön duvar için cihaz fiş konnektörü, açılı döndürülebilir, SPEEDCON kilitleme, M23, Kutup sayısı: 8+4+PE, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, Eksenel O-ring, 4x Ø 3,2, flanş ölçüleri: 28 mm x 28 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 310°'ye kadar sonsuz ölçekte ayarlanabilir kablo çıkış yönü ile kolay bağlantı
  • Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
  • Sinyal iletimi için toplamda sekiz kontak mevcuttur
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1621560
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 119 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356937085
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 141,400 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat