Kablo geçmeli konnektörü - SH-8ESS48A8LB2S - 1621527

Şekil CAT5 arayüzlü ürün versiyonunu göstermektedir

Kablo konnektörü, düz uzun, ekranlı: evet, SPEEDCON kilitleme, M23, Kutup sayısı: 8+4+PE / 3+N+PE, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 12 mm ... 15 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
  • Sinyal iletimi için toplamda sekiz kontak mevcuttur
  • Opsiyonel SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1621527
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 114 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356936507
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 111,110 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat