Kablo geçmeli konnektörü - SH-8ESC58A8LB3S - 1621521

Kablo konnektörü, düz uzun, ekranlı: evet, SPEEDCON kilitleme, M23, Kutup sayısı: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 12 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
  • 100 Mbps hıza kadar CAT5 veri arabirimi
  • Opsiyonel SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1621521
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 114 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356936347
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 111,110 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat