Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj - RC-17S1NC2H000N - 1621394

Şekil 12 kutuplu ürün versiyonunu göstermektedir

Arka duvar için cihaz fiş konnektörü, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, M23, Kutup sayısı: 17, kontak tipi: Dişi, Lehimli bağlantı, Eksenel O-ring, Merkezi sıkma M25 x 1,5, Panel kalınlığı minimum: 0,8 mm, Panel kalınlığı minimum: 6,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1621394
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356917544
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat