Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj - SM-5EPWN8AA700 - 1620663

Şekil 8-kut. ürün versiyonunu göstermektedir

Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj, açılı döndürülebilir, Vidalı kilitleme, M40, pin sayısı: 2+3+PE, kontak tipi: Pin, Krimp bağlantı, Eksenel O-ring, 4xØ4,4, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 40 mm x 40 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 310°'ye kadar sonsuz ölçekte ayarlanabilir kablo çıkış yönü ile kolay bağlantı
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1620663
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 168 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356841009
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 400,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat