Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj - ST-08P1N8AA400S - 1620439

Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj, açılı döndürülebilir, SPEEDCON kilitleme, M17, pin sayısı: 8, kontak tipi: Pin, Krimp bağlantı, Eksenel O-ring, 4x Ø2,7, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 25,75 mm x 25,75 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 310°'ye kadar sonsuz ölçekte ayarlanabilir kablo çıkış yönü ile kolay bağlantı
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1620439
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 68 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356828277
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 83,700 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat