Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör - K-5E-M40 M9/010-C03/M40 F8 - 1620347

Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör, uzunluk: 10 m, diş kılıf rengi: turuncu RAL 2003

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
  • Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
  • Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla tasarımlar
  • Yüksek esneklik: Müşteriye özel montajlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1620347
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 230 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356833851
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,220 g
Gümrük tarife numarası 85444290
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat