Kablo geçmeli konnektörü - CA-12P1N8AT0DN - 1620302

Şekilde lehim kontaklı ürün versiyonu gösterilmektedir

Kablo konnektörü, açılı, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, M23, Kutup sayısı: 12, kontak tipi: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 14,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Sınırlı alanlar için açılı kablo çıkışı
  • Ayarlanabilir kablo çıkışı yönü sayesinde çeşitli uygulamalara uyarlanabilir
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Esnek saha montajı için konnektör
  • Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1620302
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 84 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356817745
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 191,800 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat