Kuplör geçmeli konnektörü - CA-09P1N8A90DN - 1620161

Şekilde lehim kontaklı 6 kut. ürün versiyonu gösterilmektedir

Kuplaj geçmeli konnektörü, düz, ekranlı: evet, SPEEDCON kilitleme, M23, Kutup sayısı: 8+1, kontak tipi: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 14,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Esnek saha montajı için konnektör
  • Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1620161
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 80 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356818841
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,110 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat