Kuplör geçmeli konnektörü - CA-07S1N8A9006 - 1620139

Şekil 6 kutuplu ürün versiyonunu göstermektedir

Kuplaj geçmeli konnektörü, düz, ekranlı: evet, SPEEDCON kilitleme, M23, Kutup sayısı: 7, Kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, Kablo kesiti: 4 mm ... 6 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Esnek saha montajı için konnektör
  • Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1620139
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 80 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356819053
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,110 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat