Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj - CA-17P1N8A6Y00 - 1619854

The figure shows the 12-pos. product version with solder contacts

Ön duvar için cihaz fiş konnektörü, düz, ekranlı: evet, SPEEDCON kilitleme, M23, Kutup sayısı: 17, kontak tipi: Pin, Krimp bağlantı, Eksenel conta, Merkezi sıkma M20 x 1,5

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Esnek saha montajı için konnektör
  • Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
  • Uygulamaya özel duvar montajı, opsiyonel olarak diş veya dönme koruması ve kilitleme somunu ile

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1619854
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 89 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356821124
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 26,400 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat