Kablo geçmeli konnektörü - CA-06P1N8A80DNS - 1619602

Kablo konnektörü, düz, ekranlı: evet, SPEEDCON kilitleme, M23, Kutup sayısı: 6, Kontak tipi: Pin, Krimp bağlantı, Kablo kesiti: 3 mm ... 14,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Esnek saha montajı için konnektör
  • Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1619602
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 76 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356822725
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 94,300 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat