yeni

Kablo geçmeli konnektörü - CA-09P1N12T008S - 1619361

Şekil 6 kutuplu ürün versiyonunu göstermektedir

Kablo konnektörü, açılı, ekranlı: evet, SPEEDCON kilitleme, M23, Kutup sayısı: 8+1, kontak tipi: Pin, Lehim bağlantısı, kablo çapı aralığı: 10 mm ... 14,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Sınırlı alanlar için açılı kablo çıkışı
  • Ayarlanabilir kablo çıkışı yönü sayesinde çeşitli uygulamalara uyarlanabilir
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
  • Esnek saha montajı için konnektör
  • Sinyallerin güvenli iletimi için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
  • Lehim bağlantısı: çeşitli litz telleri için verimi kanıtlanmış bağlantı teknolojisi
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1619361
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 82 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356824842
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 22,220 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat