Kablo geçmeli konnektörü - ST-08S1N8A8004 - 1619004

Şekil 17-kut. ürün versiyonunu göstermektedir

Kablo geçmeli konnektörü, düz, Vidalı kilitleme, M17, pin sayısı: 8, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 8 mm... 10 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
  • Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı
  • Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla kalıplanmış tasarımlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1619004
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 65 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356813907
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 62,800 g
Gümrük tarife numarası 85444290
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat