Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör - K-5E-M23 M9/2,0-C02/M23 F8 - 1618964

Her iki tarafta kalıp plastik geçmeli konnektör, uzunluk: 2 m, diş kılıf rengi: turuncu RAL 2003

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
  • Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
  • Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla tasarımlar
  • Yüksek esneklik: Müşteriye özel montajlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1618964
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 226 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356831611
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 640,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat