Panel geçiş - ST-3EP1N8ACK04S - 1618760

Panel geçiş, düz, SPEEDCON kilitleme, M17, pin sayısı: 3+PE, kontak tipi: Pin, Krimp bağlantı, Yassı conta, 4x Ø 3,2, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 25,75 mm x 25,75 mm, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 11 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • İndirgenmiş boyut: kompakt cihazlar için ideal
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
  • Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı
  • Kullanıcıya özel, önden ve arkadan montaj için uygun

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1618760
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 138 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356817226
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 44,200 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat