Kablo geçmeli konnektörü - SF-5ES1N8A8LB4S - 1618201

Şekil 4+3+PE versiyonunu göstermektedir

Kablo geçmeli konnektörü, SPEEDCON kilitleme, M23, pin sayısı: 5+PE, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 7,5 mm... 9 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
  • Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı
  • Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla kalıplanmış tasarımlar
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1618201
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 152 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356584401
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 125,200 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat