Kuplör geçmeli konnektörü - SM-5EP1N8A9L33S - 1613426

Şekil 8 kutuplu (4+3+PE) ürün versiyonunu göstermektedir

Kuplör geçmeli konnektörü, düz, SPEEDCON kilitleme, M40, pin sayısı: 2+3+PE, kontak tipi: Pin, Krimp bağlantı, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 14 mm ... 20,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
  • Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1613426
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 165 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356400183
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 452,700 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat