Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj - RC-12S1N8AH04B - 1613344

Arka duvar için cihaz fiş konnektörü, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, M23, Kutup sayısı: 12, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, Eksenel O-ring, Merkezi sıkma M25 x 1,5, Panel kalınlığı minimum: 0,8 mm, Panel kalınlığı minimum: 6,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1613344
Ambalaj birimi 20 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356399661
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 59,100 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat