Kablo geçmeli konnektörü - ST-17S1N8A8K03S - 1613324

Şekil 8-kut. ürün versiyonunu göstermektedir

Kablo geçmeli konnektörü, düz, SPEEDCON kilitleme, M17, pin sayısı: 17, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 5 mm ... 9,2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • İndirgenmiş boyut: kompakt cihazlar için ideal
  • Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
  • Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
  • Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1613324
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 60 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356708586
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 31,800 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat