RC-12P1N12QDEP - 1613094

Resim mevcut değil

Arka panel geçiş, Pg13,5 bağlantı dişi ile, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, M23, Kutup sayısı: 12, Kontak tipi: Pin, Lehim bağlantısı, Eksenel O-ring, Merkezden tespit, Panel kalınlığı minimum: 0,8 mm, Panel kalınlığı minimum: 6,5 mm, Kablo kesiti: 2 mm ... 10,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1613094
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356397698
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 176,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat