Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj - RC-06P1NA2H000 - 1610169

Resim mevcut değil

Arka duvar için cihaz fiş konnektörü, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, M23, Kutup sayısı: 6, kontak tipi: Pin, Lehimli bağlantı, Eksenel O-ring, Merkezi sıkma M25 x 1,5, Panel kalınlığı minimum: 0,8 mm, Panel kalınlığı minimum: 6,5 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1610169
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356391344
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 60,250 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat