Konnektörler - SACC-MS-17PCON SCO - 1559602

Konnektörler, 17-kutup, Fiş düz M12 SPEEDCON, A-kodlu, Piercecon® hızlı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5,4 mm ... 8,2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Esnek: geçmeli konnektörler sayesinde şantiyede monte edilebilir
  • SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
  • Piercecon® bağlantı: monte edilebilen bir geçmeli bir konnektördeki maksimum kontak yoğunluğu
  • Yerden tasarruf edin - yük. kon. geçmeli valf konnektörlerle
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1559602
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 24 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356314831
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 34,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat