Bus sistemi düz tip fiş - SACC-DSI-FSD-4CON-L180/12SCOSH - 1558506

Bus sistem ankastre soket, Ethernet, 4 pinli, M12 SPEEDCON, ekranlı, D-kodlu, Pg9 dişli arkadan/vidalı montaj, düz lehim bağlantılı, 12 mm uzunlukta lehim pinleri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay PCB montajı: dalga lehim için tek parça konnektörler
  • Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi kablaj sayısını düşürür
  • Yüksek iletim güvenliği için: muhafazaya ekran bağlantısı aracılığıyla opsiyonel ekran bağlantısı
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1558506
Ambalaj birimi 20 STK
Minimum sipariş miktarı 20 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 247 (C-2-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356294737
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 13,910 g
Gümrük tarife numarası 85366990
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat