Ankastre konnektör - SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA - 1554717

Sensör/aktüatör ankastre soket, 5 pinli, M12, A-kodlu, Pg9 yivli arkadan/vidalı montaj, 0,5 m TPE litz telli, 5 x 0,34 mm², paslanmaz çelik versiyonu

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
  • Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
  • Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
  • Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1554717
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 270 (C-2-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356170369
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 26,100 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat