Bus sistem geçmeli konnektörü - SACC-M12MR-8Q SH - 1553653

Bus sistem geçmeli konnektörü, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-kutup, ekranlı, Fiş açılı M12, A-kodlu, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Esnek: geçmeli konnektörler sayesinde şantiyede monte edilebilir
  • İzolasyon yerdeğişim bağlantısı: yeni bir zamandan tasarruf sağlayan, tek bir teli soymadan takma
  • Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360°
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1553653
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 345 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356158824
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 48,400 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat