Sensör/aktüatör kutusu - SACB- 4/4-C QO-0,34 - 1548419

Sensör/aktüatör kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², slot sayısı: 4, pin sayısı: 4, slot ataması: Çift, durum göstergesi: Hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: Geçmeli vidalı bağlantı 180°, ekranlama: hayır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
  • Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir
  • Yerden tasarruf: tek bir slotta iki sensör için çift yer olan dağıtım kutusu
  • İzolasyon yerdeğişim bağlantılı yeni bir zamandan tasarruf sağlayan izoleli montaj
  • Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1548419
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 272 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356142885
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 217,730 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat