Sensör/aktüatör kutusu - SACB- 8/3-L-C QO-0,34 - 1548341

Sensör/aktüatör kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², slot sayısı: 8, pin sayısı: 3, slot ataması: tek, durum göstergesi: Evet, pnp; ana kablo bağlantısı: Geçmeli vidalı bağlantı 180°, ekranlama: hayır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
  • Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir
  • Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
  • İzolasyon yerdeğişim bağlantılı yeni bir zamandan tasarruf sağlayan izoleli montaj
  • Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1548341
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 272 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356142816
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 352,300 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat