Sensör/aktüatör kutusu - SACB-8/8-L-PUR SCO FLK14/MCV3P - 1547928

Şekil ürünün alt ve üst kısmını göstermektedir

Sensör/aktüatör kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12-SPEEDCON-soket Metal, slot sayısı: 8, pin sayısı: 4, kodlama: A - standardı, slot ataması: tek, durum göstergesi: Evet, pnp; ana kablo bağlantısı: Arka FLK pin dizisi ve MINI COMBICON 270°, ekranlama: hayır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
  • Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir
  • Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
  • SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
  • Arkada ana kablo bağlantısı sayesinde kolay PLC sistem kablolaması
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1547928
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 271 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356135528
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 324,090 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat