Konnektörler - SACC-MS-5CON-PG11-DUO-M SCO - 1543016

Konnektörler, 5-kutup, Fiş düz M12 SPEEDCON, A-kodlu, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, kablo rakoru Pg11-DUO, dış kablo çapı 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Esnek: geçmeli konnektörler sayesinde şantiyede monte edilebilir
  • SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
  • Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi
  • Yerden tasarruf edin: iki sensörü çoklu bir grometle bir geçmeli konnektöre bağlayın
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1543016
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 23 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356097628
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 30,740 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat