Panel geçiş - SACC-DSI-MS-8CON-PG 9/0,5 SCO - 1542716

Sensör/aktüatör için ankastre konnektör, 8-pinli, M12 SPEEDCON, Pg9 dişli arkadan/vida montaj, 0.5 m TPE litz telli, 8 x 0.25 mm²

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
  • Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
  • Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
  • Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi kablaj sayısını düşürür
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1542716
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 42 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356097727
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 28,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat