Sensör/aktüatör kutusu - SACB-8/ 3-L-10,0PUR M5 - 1530692

Sensör/aktüatör kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M5 soket Metal, slot sayısı: 8, pin sayısı: 3, slot ataması: tek, durum göstergesi: Evet, pnp; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 10 m, ekranlama: hayır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
  • Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir
  • Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1530692
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 275 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918993450
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 845,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat