Bus sistem geçmeli konnektörü - SACC-M12FRB-3SC SH PB - 1529946

Bus sistem geçmeli konnektörü, 3-kutup, ekranlı, Soket açılı M12, B-kodlu, Yaylı bağlantı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
  • Esnek: geçmeli konnektörler sayesinde şantiyede monte edilebilir
  • Yaz bağlantılı: yüksek temas güçleri sayesinde şok ve titreşim olsa dahi, daha güvenli olarak bağlar
  • Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360°
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1529946
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 275 (PC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918982096
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 49,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat