Bus sistemi düz tip fiş - SACCEC-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 - 1525568

Bus sistemi ankastre fiş, PROFIBUS, 2 pinli, M12, ekranlı, B-kodlu, ön/M16 yivli vida montaj, 1 m bus kablolu, 2 x 0.25 mm²

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Hemen kullanım için çeşitli standart boyutlarda ön montajlı kablolar ile
  • Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
  • Optimum conta geçirmezliği için kablo tarafından mühürlü
  • Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için kablo tasarımları
  • Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1525568
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 426 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356022309
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 84,300 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat