Sensör/aktüatör kutusu - SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 - 1516085

Sensör/aktüatör kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 10, pin sayısı: 3, kodlama: A - standardı, slot ataması: tek, durum göstergesi: Evet, pnp; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 10 m, ekranlama: hayır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
  • Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir
  • Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1516085
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 266 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918967062
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.275,580 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat