Çift valf konnektör kablosu - SAC-10,0/0,1-116/2XBI-1L-Z - 1458376

Çift valf konnektör kablosu, 4-kutup, PUR/PVC, siyah, açık kablo, açık BI valf fişi (11 mm), ile 1 LED, ile bağlı Z diyod ve BI valf fişi (11 mm), ile 1 LED, ile bağlı Z diyod, kablo uzunluğu: 10 m, valf konnektörü aralığı: 0,1 m

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • Zener diyot koruma devreli dayanıklı valf plug-in konnektörü
  • Verimli: bir bağlantı kablosu üzerinden iki bağlantılı kontrol valfları
  • Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1458376
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 243 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356638814
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 670,200 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat