Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-4P- 2,0-28X/M12FS OD - 1454079

Sensör/Aktüatör kablosu, 4-kutup, PE-X halojen içermez, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Soket düz M12, A-kodlu, kablo uzunluğu: 2 m, harici uygulamalar için, Yüksek dereceli çelik dişle

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
  • 1.4404 tipi paslanmaz çelik kullanıldığından, tüm çıplak metal parçalar korozyona karşı korunur
  • Tamamen dayanıklı: yağa, UV ve ozona karşı dirençli, -40°C ile +105°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1454079
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 153 (C-4-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356568685
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 101,200 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat