Valf konnektörler - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 230V - 1452220

Şekil 24 V versiyonu göstermektedir.

Valf konnektörler, Üniversal, 3-kutup, B valf fişi (10 mm), ile 1 LED, ile bağlı Varistör, Vidalı bağlantı, kablo rakoru M16, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1452220
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 30 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356536394
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 25,100 g
Gümrük tarife numarası 85366990
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat